plcs
Controller di potenza basico con Ethernet
Il processore veloce e le maggiori risorse di sistema forniscono all’unità centrale di elaborazione avanzata potenza sufficiente per le attività di controllo e comunicazione più impegnative. PCD3.M5360 fornisce un'interfaccia RS-422/485.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il processore veloce e le maggiori risorse di sistema forniscono alla CPU a potenza elevata riserve di potenza sufficienti per elaborare le attività di controllo e di comunicazione più impegnative. Il PCD3.M5360 fornisce un'interfaccia RS-422/485. Questa CPU ha le stesse funzioni di PCD3.M5560, tranne che la S-Net/MPI è sostituita dall'interfaccia RS-422/485 fino a 115 Kbit/s (compatibile con PCDx.F110S, ma la rete di terminazione è configurata tramite l’opzione Impostazioni hardware di PG5 Modulo di base della CPU con Ethernet TCP/IP, 2 MB di memoria di programma.
Caratteristiche e Benefici:- Tecnologia di elaborazione sostenibile
- In combinazione con il sistema operativo Saia PCD COSinus, si tratta di un PLC di classe media semplice ed economico con prestazioni molto elevate
- USB, RS-232, RS422/RS-485, RS-485 e interfaccia Ethernet industriale nell’unità base. Server Web integrato
- Connessioni periferiche massime
- Fino a 1023 ingressi/uscite centrali con portamoduli di espansione
- CE
- EN61131-2:2007
- EN61000-6-4:2007 +A1:2011
- EN50581:2012
- EMC: 2014/30/EU
- LVD: Direttiva RoHS
- 2014/25/UE 2011/65/UE
- UL508
- IP 20 secondo EN60529
- Marchio di conformità EAC per l’esportazione di macchinari in Russia, Kazakistan o Bielorussia
- ABS: Numero certificazione: 16-HG1527910-PDA
- DNV-GL: Numero certificazione: MRA000002Z