PLC
Controller PCD1 E-Line
La serie di unità centrale di elaborazione Saia PCD1 E-Line è stata sviluppata specificamente per l’installazione in subdistributori elettrici. Il design compatto consente l’automazione in spazi ristretti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie di unità centrale di elaborazione Saia PCD1 E-Line è stata sviluppata specificamente per l’installazione in subdistributori elettrici. Il design compatto consente l’automazione in spazi ristretti. L’unità centrale di elaborazione E-Line è progettata e prodotta in conformità alla norma IEC 61131-2. L’ampia programmabilità e l’integrazione delle tecnologie Web+IT consentono un’automazione efficace per l’intera vita utile di impianti e proprietà. L’unità centrale di elaborazione Saia PCD E-Line è l’interfaccia ideale per altri impianti grazie al supporto di numerosi protocolli come BACnet, Modbus, ecc. È anche ideale per ottenere un’automazione efficiente (energetica) e individuale degli ambienti. Fornisce inoltre una buona base per raggiungere le classi di efficienza energetica in conformità con EN 15232:2012.
Caratteristiche e Benefici:- I/O integrati (4 ingressi digitali, 2 ingressi analogici, 1 relè di controllo)
- È espandibile tramite slot.
- Numerose opzioni di comunicazione
- Automation Server per l’integrazione nei sistemi Web/IT
- Grande memoria integrata
- Nessuna batteria grazie alla tecnologia FRAM
Altro
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Altro
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC