PLC
Controller di potenza di dimensioni ridotte con Ethernet
I moduli di alimentazione dell’unità centrale di elaborazione vengono utilizzati per 4 moduli di ingresso/uscita plug-in. Sono disponibili con Ethernet TCP/IP e unità centrale di elaborazione con programma utente da 512 K Byte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I moduli di alimentazione di base della CPU sono disponibili con Ethernet TCP/IP. Ethernet è l'interfaccia più popolare ed è cresciuta molto velocemente grazie alla sua connettività/cablaggio, sono aumentate le prestazioni di velocità. I moduli di alimentazione di base della CPU hanno una memoria Flash utente da 128 M byte con file system.
Caratteristiche e Benefici:- Fino a 1023 ingressi/uscite. Espandibile da remoto con RIO PCD3.T66x
- Fino a 13 interfacce di comunicazione
- Interfaccia USB ed Ethernet integrata.
- CE
- EN61131-2:2007
- EN61000-6-4:2007 +A1:2011
- EN50581:2012
- EMC: 2014/30/EU
- LVD: Direttiva RoHS
- 2014/25/UE 2011/65/UE
- UL508
- IP 20 secondo EN60529
- Marchio di conformità EAC per l’esportazione di macchinari in Russia, Kazakistan o Bielorussia
- ABS: Numero certificazione: 16-HG1527910-PDA
- DNV-GL: Numero certificazione: MRA000002Z