Cavi
Cavo di interfaccia IQ4 RS232
Cavi a doppino intrecciato consigliati per installazioni di sistemi Trend per uso generale. Tutti i cavi sono realizzati con una guaina esterna viola, priva di alogeni e sono indicati per una tensione nominale di 600 V.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati consigliati per installazioni di sistemi Trend per uso generale. Tutti i cavi sono realizzati con una guaina esterna viola, priva di alogeni e sono per una tensione nominale di 600 V. I cavi schermati hanno doppini intrecciati avvolti in un nastro in poliestere di alluminio con un cavo di scarico in rame stagnato.
I cavi a doppino intrecciato sono costituiti da rame stagnato intrecciato da 22 AWG (7x30 AWG), isolamento in polietilene, doppino schermato in poliestere intrecciato. Cablato su asse comune con filo di scarico comune 24 AWG (7x32 AWG) intrecciato in rame stagnato, guaina ritardante di fiamma, priva di alogeni.
Caratteristiche e Benefici:- Guaina viola per una facile identificazione
- Guaina ritardante di fiamma senza alogeni
- Potenza nominale 600 V
- ASTM D 2565-99
Altro
- Brand
- Trend
- For Use With
- IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type
- Male D Type ampere
Altro
- Brand
- Trend
- For Use With
- IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type
- Male D Type ampere
- Brand : Trend
- For Use With : IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type : Male D Type ampere