Convertitori
Convertitore HLR1001 IP su coassiale
I convertitori HLR1001 IP su coassiale (da porta RJ45 a BNC) supportano la trasmissione dell'alimentazione a lunga portata tramite cavo coassiale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I convertitori HLR1001 IP su coassiale (da porta RJ45 a BNC) supportano la trasmissione dell'alimentazione a lunga portata tramite cavo coassiale. I convertitori forniscono una porta coassiale BNC e una porta RJ45. Sono dotati di due modalità di trasmissione da 100 Mbit/s e da 10 Mbit/s che possono essere modificate in base alla distanza di trasmissione.
Caratteristiche e Benefici:- Supporta gli standard IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3X
- PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Porta: 1 RJ45 10/100 Mbit/s, 1 BNC.
- Supporta il cavo coassiale RG59: 400 m / 100 Mbit/s, 1000 m / 10 Mbit/s
- Supporta l'autoadattamento MDI/MDIX
- Supporta la trasmissione dell'alimentazione a lunga portata tramite cavo coassiale
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security