Schede e moduli di rete
Convertitore M-Bus
La serie PW offre convertitori RS232/M-Bus che fungono da interfacce master per reti M-Bus con 3/20/60 slave
La serie PW offre convertitori RS232/M-Bus che fungono da interfacce master per reti M-Bus con 3/20/60 slave. Questi sono anche dotati di una porta ZVEI per l’isolamento ottico. Hanno un design compatto (montaggio a muro o su guida DIN) e hanno un’ampia banda di tensione di alimentazione.
Caratteristiche e Benefici:- Velocità di comunicazione da 300 a 9600 baud
- Protezione da sovratensioni e corto circuito
- Stato di funzionamento indicato dal LED sulla parte anteriore dell’unità
- IP40
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account