/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede e moduli di rete

    Convertitore RS232/M-Bus

    I convertitori RS232/M-Bus fungono da interfacce master per le reti M-Bus con 20 sistemi slave. Sono anche dotati di una porta ZVEI per l'isolamento ottico. Hanno un design compatto.

    Panoramica

    I convertitori RS232/M-Bus fungono da interfacce master per le reti M-Bus con 20 sistemi slave. Questi sono anche dotati di una porta ZVEI per l’isolamento ottico. Hanno un design compatto. Ha un’ampia banda di tensione di alimentazione. Il Convertitore RS232/M-Bus è un convertitore di livello (master) per l’alimentazione remota e la lettura fino a 20 slave. È resistente al cortocircuito prolungato. È molto flessibile nell’alimentazione e ha un’interfaccia ottica. Per la richiesta dei dati e l’utilizzo dei dati di risposta è necessario un computer di controllo. Pertanto è disponibile un’interfaccia RS232. Le linee RXD, TXD e GND vanno ai terminali a vite e al connettore D-SUB nella parte anteriore. Gli eco sono soppressi. Non c’è isolamento tra M-bus, alimentazione e RS232. Se è necessario l’isolamento elettrico, utilizzare l’interfaccia ottica.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Velocità di comunicazione da 300 a 9600 baud
    • A prova di cortocircuito e sovratensione
    • Stato operativo indicato dal LED sulla parte anteriore dell’unità
    Certificazioni:
    • IP20