Schede e moduli di rete
Modulo RFW 4000 GSM/GPRS
I moduli RFW 4000 GSM/GPRS ampliano i dispositivi di trasmissione DS 6700, DS 6750 e DS 7700 con un secondo percorso di trasmissione su 2G, 3G(UMTS) o 4G(LTE).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I moduli RFW 4000 GSM/GPRS ampliano i dispositivi di trasmissione DS 6700, DS 6750 e DS 7700 con un secondo percorso di trasmissione su 2G, 3G(UMTS) o 4G(LTE). La progettazione modulare ne consente l’aggiunta ai dispositivi di trasmissione, in modo che le installazioni esistenti possano essere aggiornate in modo conveniente.
A seconda della programmazione del pannello allarmi antintrusione o del dispositivo di trasmissione per il funzionamento autonomo, allarmi, messaggi e chiamate di routine possono essere trasmessi alle reti GSM o IP. Ciò consente un’applicazione senza percorsi di trasmissione cablati. L’accesso remoto/parametrizzazione remota è supportata a seconda del tipo di pannello collegato. Per una buona trasmissione 4G sono incluse due antenne per l’installazione dell’alloggiamento. Con buone condizioni di ricezione, il funzionamento con una sola antenna è fattibile (programmabile).
Caratteristiche e Benefici:- Da modulo plug-on a DS 6700, DS 6750, DS 7700
- Compatibile con MB12/24/48.10/100.10 o MB-Secure V10
- Si adatta agli alloggiamenti esistenti, non occupa un’ulteriore posizione di montaggio del modulo
- Può essere utilizzato con 2 o 1 antenna
- Le antenne incluse possono essere montate sull’alloggiamento del pannello
- Antenne esterne opzionali collegabili
- LED per informazioni sullo stato
- Supporto scheda SIM per Mini-SIM
- VdS