Gateway di rete
Modulo GT-20 IP
I moduli GT-20 consentono di segnalare un allarme in modo affidabile e offrono servizi di assistenza remota su LAN IP/Ethernet e/o WAN e GPRS (solo GT-40).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I moduli GT-20 (IP) sono soluzioni di comunicazione totalmente a norma, sviluppate per la serie di sistemi di allarme antintrusione Galaxy® Dimension. Questi moduli GT-20 forniscono una segnalazione di allarme affidabile e servizi di assistenza remota su LAN IP/Ethernet e/o WAN e GPRS (solo GT-40). Facili da installare e configurare si collegano direttamente alla centrale Galaxy Dimension utilizzando il bus dati RS485. Possono essere programmati tramite la centrale utilizzando le interfacce utente Galaxy. I moduli possono anche essere programmati in remoto dal software Galaxy Remote Servicing Suite (RSS). I segnali di allarme vengono ricevuti dai moduli GT-20 tramite la suite di gestione IRIS Chiron situata nel Centro di ricezione allarmi (ARC) che offre una soluzione di segnalazione end-to-end completa. Integrando i moduli GT-20, gli installatori possono espandere le proprie attività risparmiando tempo e costi per gli utenti finali e per se stessi.
Caratteristiche e Benefici:- Programmazione diretta e remota direttamente dai pannelli di controllo Dimension (con firmware V6.75 e successivi) utilizzando le tastiere di immissione Galaxy MK7, MK8 o Touch. In remoto dal software Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) V3.03 e successivo
- Installazione semplice e veloce Progettato per essere installato all’interno dell’alloggiamento Galaxy mediante la staffa di montaggio A303-S per i pannelli Galaxy Dimension
- Potente diagnostica Consente una risoluzione rapida e semplice di qualsiasi problema
- Tecnologia affidabile Con oltre 20 anni di presenza sul mercato, il modulo utilizza la suite di gestione IRIS ampiamente riconosciuta e testata di Chiron Caratteristiche Molteplici opzioni di comunicazione Via GPRS ed Ethernet
- Assistenza remota I moduli GT-20 possono essere programmati mediante Galaxy Remote Servicing Suite (RSS)
- EN50131-1
- EN50136-1-1
- Grado di sicurezza 4 ATS 6
- Classe ambientale II
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security