/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Licenze del controller

    Controller IQ X

    Interrotto

    Il controller IQ™X usa la potente piattaforma Niagara N4 per la sala impianti, il controllo unitario e l’integrazione avanzata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il controller IQ™X usa la potente piattaforma Niagara N4 per la sala impianti, il controllo unitario e l’integrazione avanzata. L’interruttore integrato Ethernet gigabit a 4 porte consente una comunicazione facile e veloce con altri controller IQX e dispositivi abilitati via IP, insieme a un’integrazione facile con le reti OT (tecnologia operativa) di terze parti e con le soluzioni basate sul cloud.

    Gli ingressi/le uscite a bordo (3 ingressi universali, 3 ingressi/uscite universali e 6 canali di uscita digitale) consentono l'interfacciamento con i sensori tradizionali, attuatori, ecc., e possono essere espansi facilmente fino a 172 canali (ovvero punti fisici) utilizzando i moduli di espansione IQXIO. La connettività bus Sylk™ è realizzata anche per i dispositivi di controllo della stanza. La programmazione del sistema viene eseguita utilizzando IQ™VISION e un’interfaccia HTML5 ricca di funzionalità che può essere personalizzata completamente, per offrire agli utenti finali un monitoraggio e un controllo abilitati per il Web.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto sia per applicazioni singole che a livello di impianto
    • Interruttore Ethernet Gigabit integrato a 4 porte
    • Collegamento a margherita con tolleranza ai guasti mediante RSTP
    • Conformità BACnet B-BC e AMEV AS-B
    • Connessioni JSON, MQTT e Honeywell Forge Cloud compatibili con IOT
    • Sicurezza informatica basata su ISA 62443-3-3 SL4
    • 12 punti di I/O integrati espandibili fino a 172 canali
    • Funzionalità di controllo HOA (manuale, spento, automatico) integrata
    • Sensore di pressione differenziale integrale (solo IQX12P)
    • Visualizzazioni e analisi HTML5 da qualsiasi livello del sistema
    Certificazioni:
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend