/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli di espansione

    Relè a quattro vie

    L’interfaccia a relè a quattro vie è dotata di scatola in plastica I/F con tensione massima di esercizio 125 V CA o 150 V CC.

    Panoramica

    L’interfaccia a relè a quattro vie è dotata di scatola in plastica I/F con tensione massima di esercizio 125 V CA o 150 V CC.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Tensione di esercizio da 8,5 a 16 V
    • Resistenza di 280 - (42 mA)
    • Corrente nominale di 1,25 mA
    • La tensione massima di esercizio è di 125 VCA o 150 VCC