/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Modulo I/O Honeywell innestabile su Panel Bus

    Interrotto

    I moduli I/O Honeywell per Panel Bus sono costituiti da prese con morsetti e da moduli elettronici rimovibili, che consentono il montaggio e il cablaggio delle prese prima dell’installazione dei moduli elettronici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli I/O Honeywell per Panel Bus sono costituiti da prese con morsetti e da moduli elettronici rimovibili, che consentono il montaggio e il cablaggio delle prese prima dell’installazione dei moduli elettronici. Tutti questi moduli elettronici possono essere sostituiti senza interrompere i collegamenti di alimentazione e bus.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzionalità plug-and-play per una facile manutenzione.
    • L’installazione separata di prese con morsetti e moduli elettronici riduce il rischio di danni e furti durante la fase di costruzione.
    • Cablaggio rapido con terminali push-in all’avanguardia e connettori a ponte (disponibili anche morsetti a vite)
    • Ampia gamma di sensori supportati (NTC20k Ω, NTC10k Ω, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2...10 V,0/4...20 mA). NOTA: I moduli I/O bus pannello misti XF830A, XFU830A e CPO-IO830 sono dotati di ingressi adatti solo per segnali provenienti da sensori NTC20k Ω e 0/2...10 V, 0/4...20 mA.
    • I LED di ingresso binari possono essere configurati per visualizzare lo stato (off/giallo) o il display di allarme (verde/rosso) NOTA: I moduli I/O misti XF830A, XFU830A e CPO-IO830 sono dotati solo di LED di ingresso binario non configurabili
    • Posizione di sicurezza configurabile per le uscite, in caso di perdita di comunicazione con il controller
    • Gli accessori opzionali come i morsetti ausiliari, i disconnettori manuali e i connettori trasversali offrono la massima flessibilità di cablaggio
    • Possono essere montati in piccoli alloggiamenti di installazione
    • Una combinazione flessibile di moduli I/O bus pannello che soddisfa tutti i requisiti applicativi.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Pluggable Panel Bus I/O Module

    Altro

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Pluggable Panel Bus I/O Module
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Pluggable Panel Bus I/O Module