/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Modulo di espansione IQX

    I moduli di espansione IQX sono canali di I/O per controller IQX che consentono l'interfacciamento con sensori tradizionali, attuatori, ecc. e che possono essere facilmente espansi fino a 172 canali

    Panoramica

    Il controller IQX può supportare fino a 8 moduli IQXIO. A seconda dei tipi di modulo utilizzati ciò fornirà fino a 160 canali (o punti) di I/O aggiuntivi. Il numero di punti fisici e di punti collegati a cui è possibile accedere è controllato da una licenza open point. I controllori vengono forniti con un numero iniziale di punti aperti concessi in licenza. Il conteggio dei punti IQX12/100 può essere aumentato acquistando licenze aggiuntive. I connettori laterali consentono di montare i moduli vicino al controller e di collegarli direttamente senza bisogno di un cablaggio aggiuntivo per alimentazione e dati. In questo modo si possono collegare fino a 3 moduli in base alla potenza disponibile. Il cavo dati schermato a due conduttori viene utilizzato per collegare il controller al primo modulo e tra i moduli successivi. È necessario fornire un'alimentazione aggiuntiva per ciascun modulo, in base ai requisiti di alimentazione del modulo e alle uscite digitali associate

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto sia per applicazioni impiantistiche che unitarie, switch Gigabit Ethernet a 4 porte integrato, collegamento in rete a margherita con tolleranza ai guasti tramite RSTP, conforme a BACnet B-BC e AMEV AS-B, connessioni JSON predisposte per IOT, MQTT e Honeywell Forge Cloud, basato sulla sicurezza informatica su ISA 62443-3-3 SL4, 12 punti di I/O integrati espandibili fino a 172 canali, funzionalità di controllo HOA (hand, off, auto) integrata, sensore di pressione differenziale integrato (solo IQX12P), visualizzazioni e analisi HTML5 da qualsiasi livello del sistema
    Certificazioni:
    • UL/CUL
    • FCC
    • RoHS
    • EN 50581: 2012
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Expansion Module

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Expansion Module
    • Brand : Trend
    • Product Type : I/O Expansion Module