/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Estensione licenza MB-Secure

    Interrotto

    La licenza di estensione MB Secure consente la connessione a un sistema I/O WAGO tramite protocollo TCP/IP, per l’integrazione di interfacce o protocolli aggiuntivi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La licenza di estensione MB Secure consente la connessione a un sistema I/O WAGO tramite protocollo TCP/IP, per l’integrazione di interfacce o protocolli aggiuntivi. La comunicazione viene stabilita tramite TCP/IP su Ethernet e richiede un controller WAGO I/O tipo I/O-System ‒ Serie 750/753 o compatibile e consente l’elaborazione bidirezionale e il controllo degli stati del pannello. Ciò può espandersi in modo modulare, ad esempio con KNX o altri componenti.

    La programmazione viene eseguita utilizzando lo strumento WAGO CoDeSys e deve essere eseguita individualmente e in base al sito. Per assistenza è disponibile un menu in IQ Panel Control che consente di esportare i punti dati per i sistemi di terze parti. La libreria delle funzioni WAGO per MB-Secure, insieme a una descrizione dettagliata del protocollo e ad alcuni file di esempio, è disponibile per il download sul nostro sito web.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Protocollo di comunicazione TCP/IP crittografato TLS 1.2
    • Fino a 4 connessioni indipendenti per MB-Secure, ad es. 3 x WINMAG + 1 x WAGO I/O
    • Eventi di partizione e controllo
    • Eventi e controllo del gruppo di rilevatori
    • Controllo macro
    • Eventi porta e controllo, comprese le informazioni utente
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Controller

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Controller
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : I/O Controller