/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Moduli programmabili PCD1 E-Line

    I moduli liberamente programmabili della gamma Saia PCD1.E-Line sono controller miniaturizzati per applicazioni specifiche nell’area dell’automazione ambientale, del controllo di zona o dell’automazione decentralizzata.

    Panoramica
    I moduli completamente programmabili Saia PCD1 E-Line sono adatti ad applicazioni specifiche. Ad esempio, per l’automazione d’ambiente, il controllo della zona e l’automazione decentralizzata. I moduli sono programmati liberamente utilizzando lo strumento Saia PG5®. La serie Saia PCD1 E-Line consente il funzionamento autonomo e sicuro dei moduli anche in caso di interruzione della comunicazione con la stazione master. La funzione locale di un ambiente, ad esempio, è quindi garantita in qualsiasi momento.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Moduli liberamente programmabili per applicazioni specifiche
    • Isolamento galvanico tra alimentazione, bus e I/O
    • Morsettiere collegabili protette da coperchi
    • LED di stato sulla parte anteriore
    • Interfaccia RS-485 e USB
    • Qualità industriale
    • Ogni cavo è una connessione.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • E-Line Module

    Altro

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • E-Line Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : E-Line Module