Moduli di I/O
Modulo di uscita collegabile al Panel Bus
I moduli di uscita collegabili Panel Bus consentono di monitorare e controllare i punti remoti utilizzando la comunicazione a 2 fili con il controller principale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I moduli di uscita collegabili al Panel Busconsentono di monitorare e controllare i punti remoti utilizzando la comunicazione a 2 fili con il controller principale. Sono costituiti da una presa con morsetti e da un modulo elettronico rimovibile, che consente di montare e cablare la presa prima dell’installazione del modulo elettronico. Tutti questi moduli elettronici possono essere sostituiti senza interrompere l’alimentazione e le connessioni
Caratteristiche e Benefici:- Conforme con Lon Mark®
- Interfaccia bus LonWorks a 2 fili tra il controller e l’I/O.
- Non richiede terminali di campo aggiuntivi
- Utilizzabile con controller Excel 800 in combinazione con moduli I/O interni standard
- Collegamento e messa in servizio automatici ai controller Excel 800 durante l’utilizzo del software CARE
- UL916
Altro
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Manual Override Module
Altro
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Manual Override Module
- Brand : Honeywell BMS NA
- Product Type : Manual Override Module