PLC
Controller di standby ad alta potenza
I controller di standby PCD3.M6880 creano soluzioni di automazione ridondanti, per il funzionamento ininterrotto di sistemi e processi. Controller modulare in standby PCD3 con 2 porte Ethernet TCP/IP e coprocessore per il funzionamento in standby.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I controller di standby PCD3.M6880 servono per la creazione di soluzioni di automazione ridondanti, per garantire il funzionamento ininterrotto di sistemi e processi. Unità processore standby PCD3 con 2 Ethernet TCP/IP e coprocessore per funzionamento in standby, server Web e FTP, file system, CPU con programma utente da 2 MByte, estensione della memoria SRAM da 1 Mbyte, memoria Flash utente da 128 Mbyte con file system, orologio (RTC), protezione dati di 1-3 anni, porta USB per PG5, fino a 1024 I/O, 2 ingressi di interrupt, RS -485 per Profi-S-Net/MPI/S-Bus.
Caratteristiche e Benefici:- Basato sulla famiglia PCD3 modulare e robusto, utilizzo di moduli standard
- Architettura di sistema semplice per ridurre i costi
- Processori di standby con I/O remoti Ethernet condivisi evitano la duplicazione degli ingressi/uscite e dei sensori/attuatori
- Gli I/O remoti programmabili creano nodi decentralizzati intelligenti per fornire ulteriore affidabilità
- La rete utilizza componenti Ethernet standard e può essere eseguita su una rete Ethernet TCP/IP standard insieme ad altri servizi
- CE
- EN61131-2:2007
- EN61000-6-4:2007 +A1:2011
- EN50581:2012
- EMC: 2014/30/EU
- LVD: Direttiva RoHS
- 2014/25/UE 2011/65/UE
- IP 20 secondo EN60529
- Marchio di conformità EAC per l’esportazione di macchinari in Russia, Kazakistan o Bielorussia
- ABS: Numero certificazione: 16-HG1527910-PDA
- DNV-GL: Numero certificazione: MRA000002Z