Termostati
Termostato del gas di scarico
Il termostato del gas di scarico viene usato per monitorare la temperatura dei gas di scarico di caldaie a combustibile solido usate in funzionamento bivalente con le caldaie a gasolio. Per i termostati del gas di scarico è previsto lo sfiato.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il termostato del gas di scarico viene utilizzato per il monitoraggio della temperatura dei gas di scarico delle caldaie a combustibile solido utilizzate in funzionamento bivalente con le caldaie a gasolio. Il termostato del gas di scarico funziona secondo il principio dell'espansione ad asta. Il tubo a immersione e quello disposto in esso Le aste metalliche hanno coefficienti di espansione diversi, in modo che tra di loro ce ne sia uno dipendente dalla temperatura. Imposta la differenza di lunghezza. Funzionano tramite un meccanismo di traslazione su micro switch che è attivato al di sopra di una temperatura limite impostata. Dopo che il tubo ad immersione si è raffreddato di ca. 10-18 K, il micro switch si ripristina. Se il tubo ad immersione si rompe, il circuito rimane aperto.
Il termostato del gas di scarico è collegato al raccordo G ½. È installato senza un manicotto protettivo. Il sensore di temperatura deve essere perpendicolare alla direzione del flusso e può essere utilizzato con tutta la sua lunghezza attiva. L'estremità del sensore deve avere uno spazio libero in direzione assiale di almeno 10 mm.
Caratteristiche e Benefici:- Utilizzato per il monitoraggio della temperatura dei fumi di caldaie a combustibile solido
- Funzione di ripristino automatico
- Sfiato fumi per il montaggio
- Dispositivo interno set point
- DIN 46320