Termostati
Termostato elettronico antigelo
I termostati elettronici antigelo a 2 fasi vengono installati sul lato aria allo scopo di proteggere l’unità di condizionamento dell’aria, gli scambiatori di calore, i radiatori e installazioni simili dai danni dovuti al ghiaccio o al gelo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I termostati elettronici antigelo a 2 stadi sono installati sul lato dell’aria allo scopo di proteggere unità di condizionamento dell’aria, scambiatori di calore, radiatori e installazioni simili dai danni dovuti al gelo o al congelamento. Il termostato elettronico antigelo FTSE ha ampliato la linea di prodotti elettromeccanici di Honeywell FEMA con un dispositivo elettronico. Una funzione di riscaldamento speciale, il riscaldatore di testa con alloggiamento integrato e un funzionamento particolarmente semplice sono le caratteristiche distintive del FTSE.
Se una qualsiasi porzione del tubo capillare viene raffreddata al di sotto del punto di intervento della temperatura impostata, si spegne automaticamente il termostato. In alternativa il termostato può essere regolato per funzionare come monitor o come limitatore. Il contatto del relè integrato consente la commutazione diretta di carichi fino a 250 VAC, 6(2) A. Nel campo di misura da +10 a 0 °C, il sensore fornisce un segnale di uscita da 0 a 10 V in uscita. A questa uscita è possibile collegare un attuatore della valvola del riscaldamento o un attuatore per serranda dell’aria; in seguito l'attuatore si aprirà continuamente in base al segnale di uscita.
Caratteristiche e Benefici:- Funzione speciale di riscaldamento
- Riscaldatore integrato nella testa dell’alloggiamento per il funzionamento a temperature fino a -15 °C
- Funzionamento particolarmente semplice
- Regolabile per funzionare come monitor o limitatore
- Il contatto del relè integrato consente la commutazione diretta di carichi fino a 250 V CA, 6(2) A
- È possibile inviare una tensione di controllo all’uscita da 0 a 10 V tramite l’ingresso da 0 a 10 V
- La misurazione della temperatura attuale può essere inviata tramite l’uscita separata da 0 a 10 V
- CE
Altro
- Brand
- FEMA
Altro
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA