/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Termostati

    Termostati industriali a uno o due stadi serie T6120

    I termostati per ambienti industriali a uno o due fasi T6120 A e B sono progettati per misurare, monitorare e controllare le temperature negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

    Panoramica

    I termostati ambiente industriali a uno o due stadi T6120 A e B sono progettati per misurare, monitorare e controllare le temperature nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Sono idonei per i campi di applicazione seguenti:

    • Edifici commerciali

    • Magazzini

    • Garage

    • Sale macchine

    • Fabbriche

    • Serre

    • Impianti agricoli

    Caratteristiche e Benefici:
    • Design robusto
    • Facile installazione e collegamento del cablaggio
    • Micro switch a tenuta di polvere con contatti di commutazione per riscaldamento e raffreddamento
    • Specifiche
    • Voltaggio: 250 Vac
    • Abitazione: ABS, rinforzato
    • L x A x L (mm) (scatola): 160 x 115 x 100
    Certificazioni:
    • Standard di protezione IP54
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • FEMA

    Altro

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA