/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modello di modulo a parete CLCM

    Interrotto

    Il regolatore remoto CLCM3T111 è un selettore di temperatura. Dotato di interruttore delle modalità operativa, sensore di temperatura ambiente e LED. È progettato per essere utilizzato in combinazione con il controller PANTHER.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il regolatore remoto CLCM3T111 è un selettore di temperatura. Dotato di interruttore modalità di funzionamento, sensore di temperatura ambiente e LED. È progettato per l’uso in combinazione con il controller PANTHER. I moduli a muro digitali (DWM) visualizzano e forniscono la temperatura ambiente, il setpoint, l’esclusione "occupato" / "non occupato" e la selezione della modalità/velocità della ventola per il controller PANTHER.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Pienamente compatibile con i controller PANTHER, SERVAL, LION e FALCON
    • Montabile su scatola di uscita a muro da 60 mm o direttamente su una parete
    • Modelli con regolazione del set point
    • Modelli con pulsante bypass (override) e LED
    • Modello con interruttore del ventilatore a 5 posizioni (auto/0/1/2/3 velocità)
    • Quadranti di set point con scala Celsius relativa o Celsius assoluta
    • Coperchio di chiusura su tutti i modelli
    • Intervallo operativo da 6 a 40 C
    • Alloggiamento IP 30
    Certificazioni:
    • CE