/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modulo digitale a parete CLCM6T

    Interrotto

    I moduli a parete digitali CLCM6T21N e CLCM6H212 (DWM) visualizzano e rilevano la temperatura ambiente, il setpoint, l'esclusione "occupato"/"non occupato" e la selezione della modalità/velocità della ventola per il controller PANTHER.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli a muro digitali (DWM) CLCM6T21N e CLCM6H212 visualizzano e forniscono la temperatura ambiente, il setpoint, l’esclusione "occupato" / "non occupato" e la selezione della modalità/velocità della ventola per il controller PANTHER.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Pienamente compatibile con il controller PANTHER
    • Basso consumo energetico
    • Sensore NTC da 20 kΩ integrato
    • Base di montaggio separata per una facile installazione
    • Coperchio di chiusura a prova di manomissione
    • Alloggiamento IP30
    Certificazioni:
    • CE