Moduli a parete
Display da camera Wall Bus
La serie di sensori e display d’ambiente RD-WMB è progettata per il montaggio su una scatola elettrica standard ed è ideata per funzionare con i controller Trend IQ4 e IQeco.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie di sensori e display ambiente RD-WMB è progettata per il montaggio su una scatola elettrica standard. È progettata per funzionare con i controller Trend IQ4 e IQeco. Comprendono un sensore di temperatura con versioni che includono anche sensori di umidità e CO2. L’RD-WMB ha un display LCD retroilluminato monocromatico con setpoint, override e controllo della velocità della ventola. Si collegano al controller tramite Wall Bus con polarità a due fili indipendente che trasporta sia i dati sia l’alimentazione.
Caratteristiche e Benefici:- La singola connessione di alimentazione/dati al controller riduce il cablaggio
- Rilevamento di temperatura e umidità
- Uscita punto di condensa calcolata
- Funziona in °C o °F
- Orientamento verticale o orizzontale
- Display LCD touch screen retroilluminato a colori ad alta definizione
- Setpoint, velocità della ventola e controlli di esclusione dell’occupazione
- Visualizzazione dei valori di concentrazione di CO2 e temperatura dell’aria esterna dal controller
- Opzioni dei tasti funzione (luci, persiane, ecc.)
- Backup/Trasferimento dei dettagli di configurazione tramite scheda micro SD
- QI4
- IQeco
Altro
- Brand
- Trend
Altro
- Brand
- Trend
- Brand : Trend