/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Display singolo Wall Bus

    Interrotto

    Il display per visualizzazione d’ambiente RV-WMB è progettato per il montaggio su una scatola elettrica standard. Include sensori di temperatura e umidità.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La serie di sensori e display ambiente RV-WMB è progettata per il montaggio su una scatola elettrica standard. È progettata per funzionare con i controller Trend IQ4 e IQeco. Comprendono un sensore di temperatura con versioni che includono anche sensori di umidità e CO2. L’RD-WMB ha un display LCD retroilluminato monocromatico con setpoint, override e controllo della velocità della ventola. Si collegano al controller tramite un Wall Bus con polarità a due fili indipendente che trasporta sia i dati sia l’alimentazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La singola connessione di alimentazione/dati al controller riduce il cablaggio
    • Rilevamento di temperatura e umidità
    • Uscita punto di condensa calcolata
    • Funziona in °C o °F
    • Orientamento verticale o orizzontale
    • Display LCD touch screen retroilluminato a colori ad alta definizione
    • Setpoint, velocità della ventola e controlli di esclusione dell’occupazione
    • Visualizzazione dei valori di concentrazione di CO2 e temperatura dell’aria esterna dal controller
    • Opzioni dei tasti funzione (luci, persiane, ecc.)
    • Backup/Trasferimento dei dettagli di configurazione tramite scheda micro SD
    Certificazioni:
    • QI4
    • IQeco
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend