Moduli a parete
Modulo a parete LCD Zio
La serie TR70 Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) e Zio Plus (TR75/TR75-H) sono moduli a parete comunicanti con bus Sylk a 2 fili, non sensibili alla polarità, da utilizzare con i controller programmabili Spider® e Comfort Point™.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie TR70 Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) e Zio Plus (TR75/TR75-H) sono moduli a muro comunicanti con bus Sylk a 2 fili, non sensibili alla polarità, da utilizzare con controller programmabili Spider® e Comfort Point™. Tutti i modelli sono dotati di sensore per lo spazio e la temperatura, presa bus di rete e pannello LCD con tre tasti programmabili e due tasti di regolazione verso l’alto/verso il basso.
Caratteristiche e Benefici:- TR75 può accedere e regolare la pianificazione del controller.
- Possibilità di bilanciare il sistema VAV dal modulo a muro.
- La schermata iniziale può visualizzare da uno a tre dei seguenti parametri: Setpoint di temperatura, temperatura ambiente, umidità ambiente, umidità esterna, temperatura esterna e tempo o uno di qualsiasi parametro nel controller.
- Presa bus di rete.
- CE
- UL
- FCC