Moduli a parete
Modulo a parete serie WS3
I moduli a parete Honeywell della serie WS3 sono progettati per essere applicati con una ventola a 3 velocità e una valvola modulante per il controllo della temperatura interna in un impianto con ventilconvettore.
I moduli a muro della serie WS3 Honeywell sono progettati per essere applicati con una ventola a 3 velocità e una valvola modulante per il controllo della temperatura interna in impianto con ventilconvettore. Con la temperatura impostata, i moduli a muro della serie WS3 forniranno un segnale modulante per il controllo della valvola per regolare il flusso di acqua refrigerata o riscaldata per il comfort desiderato dall’occupante. I moduli a muro della serie WS3 hanno un controllo automatico o manuale selezionabile delle velocità dei ventilatori. Il modulo a muro della serie WS3 è dotato di un ampio display LCD che fornisce la visualizzazione in tempo reale della temperatura ambiente o della temperatura impostata.
Caratteristiche e Benefici:- LCD extra-large e interfaccia operativa
- Selezione del display della temperatura
- Selezione manuale o automatica della velocità della ventola
- Protezione antigelo
- Blocco/sblocco dei pulsanti operativi
- Impostazione dell’intervallo di temperatura
- Controllo valvola modulante