Moduli a parete
Termoregolatore WS8
I termoregolatori WS8 sono moduli a parete progettati per essere utilizzati con unità ventilconvettore, che consentono di controllare la temperatura fornendo protezione antigelo
Il termoregolatore WS8 è dotato di un ampio display LCD che fornisce la visualizzazione in tempo reale della temperatura ambiente o della temperatura impostata. Con la temperatura impostata fornisce il segnale di controllo on/off alla valvola del ventilconvettore per la regolazione della temperatura in base al comfort desiderato dall'occupante. I moduli a parete della serie WS8 forniscono un controllo automatico o manuale selezionabile delle velocità della ventola. Sono che dotati di funzione antigelo. Hanno tre modalità di funzionamento. In modalità comfort, è possibile premere il pulsante Su o Giù per impostare la temperatura. La modalità comfort è inclusa in raffreddamento, riscaldamento e automatico. Premendo il tasto Mode si accede alla modalità ventilazione. In modalità ventilazione la velocità della ventola funziona come impostata manualmente con la valvola. La modalità antigelo è un'opzione in modalità riscaldamento. Quando selezionata, se la temperatura ambiente scende sotto i 6 C, il modulo a parete (in stato spento) si attiverà in riscaldamento fino a raggiungere gli 8 C
Caratteristiche e Benefici:- Display LCD extra-large e interfaccia operativa
- Selezione del display della temperatura (temperatura ambiente o temperatura impostata)
- Selezione manuale o automatica della velocità della ventola
- Protezione antigelo
- Blocco / sblocco dei pulsanti di funzionamento
- Impostazione dell’intervallo di temperatura
- Scatola di installazione a muto 86 standard
Altro
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
Altro
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
- Maximum Operating Voltage : 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60 degree Celsius
- Overall Height : 90 millimetre
- Fixing Centers : 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage : 100 voltage alternating current
- Overall Depth : 15 millimetre
- Overall Width : 86 millimetre
- Mounting Type : Wall inch
- Brand : Honeywell
- Control Type : Valve And Fan Control
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account