/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller unitari e di zona

    Controller IQeco31 BACnet

    Interrotto

    Gli IQeco31 sono controller di elementi terminali pensati per essere utilizzati con BACnet su MS/TP. Hanno da 9 a 18 canali i I/O e possono essere forniti completamente programmabili o con una strategia fissa.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli IQeco31 sono controller degli elementi terminali da utilizzare con BACnet su MS/TP. Hanno da 9 a 18 canali di I/O e possono essere forniti completamente programmabili o con una strategia fissa.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Del tutto compatibile con il sistema Trend
    • BACnet su MS/TP
    • Memoria non volatile, batteria non richiesta
    • Versioni con alimentazione in ingresso da 230 V CA o 24 V CA
    • Ingressi configurabili da software (nessun link)
    • Disponibili strategie per efficienza energetica
    Certificazioni:
    • 212206
    • EN15500
    • EN61326-1: 2006
    • IQeco31/230
    • IQeco31/230
    • NO74015
    • Certificazione WSP
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend