/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di espansione

    Modulo di espansione IN8/4

    Il modulo di espansione IN8/4 permette una facile espansione degli impianti realizzati con la CS600 oppure può essere utilizzato per espandere la capacità del concentratore autoalimentato CGI-PSU.

    Panoramica

    Il modulo di espansione IN8/4 permette una facile espansione degli impianti realizzati con la CS600 oppure può essere utilizzato per espandere la capacità del concentratore autoalimentato CGI-PSU, utilizzato con l’unità di controllo E-net. In entrambi i casi il collegamento avviene tramite BUS RS485. La periferica IND8/4 è fabbricata e controllata per essere installata in contenitori tipo E-CAB-IND8/4, ALI8/8, CS600, CGI-PSU a cui deve essere fissata tramite 4 distanziali da 10 mm.

    Fissare la scheda senza piegarla o fletterla, sollecitazioni meccaniche possono causare guasti o malfunzionamenti. Quando si inseriscono e si scollegano i connettori, bloccare la scheda per evitare piegature del circuito

    Certificazioni:
    • UNI EN ISO 9001: 2008 UNI
    • EN ISO 14001: 2004
    • I NET