Pannelli di rivelazione incendi
periferiche intelligenti serie 851C
Amplificatore di potenza INTEVIO 500 W
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
| Amplificatore di potenza in classe D per sistema INTEVIO. Potenza erogata 500 W.Supporta ingressi audio bilanciati/sbilanciati e uscite per altoparlanti da 100V. Uscita relè stato di guasto. Attraverso la porta RJ45, RK-AMP500 riceve il segnale audio e il segnale di controllo dal controller RK-MCU o RK-ZONE8 e restituisce lo stato di guasto. RK-AMP500 può autoproteggersi da surriscaldamento, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovraccarico o cortocircuito. Doppia alimentazione 230 VAC e 24 VDC. Occupa 2 unità rack 19". Dimensioni: 482 x 88 x 407 mm. Peso: 11,2 Kg |