/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    fire alarm control panels

    Centrale Convenzionale 4 Zone

    Interrotto

    Le centrali convenzionali a 4 zone sono state concepite e progettate per l’installazione di sistemi di rilevazione incendi di piccole e medie dimensioni in quei luoghi dove è necessario interfacciarsi con una centrale facile da usare e performante

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le centrali convenzionali a 4 zone di Notifier sono state concepite e progettate per l'installazione di sistemi di rilevazione incendi di piccole e medie dimensioni in quei luoghi dove è necessario interfacciarsi con una centrale facile da usare e performante. La centrale VSN dispone di 4 livelli di rilevazione che le consentono di riconoscere se un allarme proviene da un sensore o un pulsante, oppure se è stato generato da un circuito aperto o un cortocircuito. Ogni zona può essere configurata come una normale zona di rilevamento incendi o come contatto ritardato o confronto. L'unità di controllo VSN permette di impostare diversi tempi di ritardo per l'attivazione delle sirene in base all'origine dell'allarme (pulsanti o sensori). I LED sulla centrale offrono il controllo completo del sistema e la tastiera consente una gestione facile e veloce. La centrale prevede una configurazione predefinita che può essere adattata a qualsiasi tipo di impianto in modo semplice e veloce. Consente inoltre di collegare una scheda RS232 VSN-232.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Distinguere tra Rivelatore di allarme o tasto per zona
    • Fino a 32 rivelatori ECO1000 per zona
    • Allarme da un punto o da 2 zone in allarme
    • 2 uscite di sirene monitorate con attivazione zone
    • Relè di allarme e relè di guasto
    • Uscita alimentazione ausiliaria
    • Contenitore in metallo e coperchio in plastica ABS
    Certificazioni:
    • EN 54-2/4
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta