Adattatori del pannello di controllo
Cavo connessione
Cavo connessione Moduli di Controllo - Daisy Chain (30 mt)
Cavo connessione Moduli di Controllo - Daisy Chain (30 mt)
Caratteristiche e Benefici:- Avviso tempestivo di guasti alla batteria agli ioni di litio
- Consentire la prevenzione delle fughe termiche con adeguate azioni di mitigazione
- Rilevamento guasto di una singola cella senza contatto elettrico o meccanico delle celle
- Durata del prodotto estesa
- Prodotto senza calibrazione
- Segnale di uscita altamente affidabile
- Basso consumo energetico
- Compatibile con tutti i fattori di forma e le sostanze chimiche della batteria agli ioni di litio
- Installazione facile
- Prospettiva indipendente e ridondante sulla salute della batteria
- CE
- RoHS 3 UE 2015/863
Altro
- Product Type
- Modbus TCP/IP adapter Degrees Celsius
- For Use With
- Li-ion tamer rack monitoring system volt
- Brand
- Xtralis
- Regulatory Approvals
- UL 61010 and CSA 22.2 NO. 61010; EN 61326 Watt
Altro
- Product Type
- Modbus TCP/IP adapter Degrees Celsius
- For Use With
- Li-ion tamer rack monitoring system volt
- Brand
- Xtralis
- Regulatory Approvals
- UL 61010 and CSA 22.2 NO. 61010; EN 61326 Watt
- Product Type : Modbus TCP/IP adapter Degrees Celsius
- For Use With : Li-ion tamer rack monitoring system volt
- Brand : Xtralis
- Regulatory Approvals : UL 61010 and CSA 22.2 NO. 61010; EN 61326 Watt
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account