Monitor e schermi
Diffusore per monitor bidirezionale EN54-24
I diffusori monitor a 2 vie EN54-24 sono altoparlanti per monitor a 2 vie certificati EN54-24 per linee da 100 V con trasformatore di potenza variabile
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Diffusore monitor a due vie certificato EN54-24. Potenza 200W per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile 200-100-50-25 W. Doppio woofer da 6" e driver a compressione da 1,5". Range frequenze: 68 – 20,000 Hz. Dispersione nominale @ 2 KHz: 120 x 35°. Sensibilità 1W/1 m: 93 dB. Colore: Nero. Dimensioni: 550 x 230 x 270 mm.
Certificazioni:- EN54-24