/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Componenti del sistema PCD1 E-Line

    Interrotto

    Unità di alimentazione per l’installazione in scatole di distribuzione elettrica

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Le unità di alimentazione Q.PS-PEL-240x compatte con tensione di uscita di 24 VDC possono essere installate in uno spazio molto limitato e quindi è possibile l’installazione in scatole di distribuzione elettrica convenienti in conformità con DIN 43880. Sono quindi ideali per la combinazione con la famiglia E-Line. I moderni terminali push-in consentono un cablaggio rapido ed efficiente senza l’uso di attrezzi.