/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di accesso e illuminazione

    Serratura wireless E100 Aperio Escutcheon

    Interrotto

    Le serrature wireless E100 Aperio Escutcheon sono serrature per il controllo accessi, che reagiscono nel funzionamento con la nuova piattaforma V3, per le organizzazioni che cercano di potenziare la velocità di sblocco

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le serrature wireless E100 Aperio Escucheon sono una nuova generazione di serrature alimentate a batteria, che racchiudono un'elettronica più potente e garantiscono tempi di risposta più rapidi. Le prestazioni aumentano senza sacrificare l'efficienza energetica ai vertici della categoria Aperio®. Con le serrature senza fili che eseguono la piattaforma V3, ad esempio, le porte d'ingresso ad alta frequenza funzionano ancora per due anni con una batteria standard, mantenendo la funzione di apertura remota con un tempo intervallo ampiezza banda del tempo di comunicazione, tipicamente di cinque secondi, tra la serratura Aperio® e il sistema per il controllo degli accessi per tutta la durata della batteria. Con una gamma completa di serrature, adatta quasi a ogni tipo di porta e apertura, non c'è motivo di ritardare l'aggiornamento al controllo degli accessi wireless più veloce con Aperio® V3

    Caratteristiche e Benefici:
    • Comunicazione del funzionamento: 5-10 secondi
    • Funzioni di apertura delle porte a distanza
    • Supporto di più tecnologie RFID ad alta frequenza e accesso mobile Seos
    • Nuova potente elettronica con interfaccia USB
    • Prestazioni della batteria migliorate
    Certificazioni:
    • CE