Moduli di comunicazione
Periferiche MAXPRO® Intrusion - Modulo di comunicazione 4G/LTE
Il modulo MAXPRO® Intrusion 4G/LTE è un modulo di comunicazione opzionale previsto per l’uso con le centrali MAXPRO® Intrusion.
MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.
MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici.
Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.
Il modulo MAXPRO® Intrusion 4G/LTE è un modulo di comunicazione opzionale previsto per l’uso con le centrali MAXPRO® Intrusion. Può fornire un percorso di backup completo per la connessione Ethernet, fornendo comunicazioni radio cellulari per l’invio di allarmi ed altri messaggi alla stazione di monitoraggio centrale.
Caratteristiche e vantaggi:- Invio d’allarmi e messaggi per il monitoraggio
- Percorso di backup per connessione Ethernet
- Comunicazione radio cellulare
- Due cavi SMA/isolatore SMA / set di antenne SMA
- Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK per:
- EN 50136-2: 2013 (Per la categoria, consultare la guida all’installazione
- della centrale di controllo)
- EN 50131-10:2014 Tipo Y se utilizzato con il controller MPIP MAXPRO
- Intrusion in custodia MPIBXM35.
Altro
- Brand
- Honeywell
Altro
- Brand
- Honeywell
- Brand : Honeywell
Altro
Scheda Tecnica
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account