interface cards
Switch Cisco Catalyst serie 3850
Gli switch Cisco Catalyst serie 3850 offrono funzionalità ideali per supportare la convergenza degli accessi cablati e wireless.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli switch Cisco Catalyst serie 3850 offrono funzionalità ideali per supportare la convergenza degli accessi cablati e wireless. Il nuovo Cisco Unified Access Data™ Plane (UADP) Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) alimenta lo switch e consente l’applicazione uniforme di policy cablate-wireless, la visibilità delle applicazioni, la flessibilità e l’ottimizzazione delle applicazioni. Questa convergenza si basa sulla resilienza della nuova e migliorata tecnologia Cisco StackWise®-480.
Gli switch della serie Cisco Catalyst 3850 supportano l’alimentazione completa IEEE 802.3at su Ethernet Plus (PoE+), Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE®), moduli di rete modulari e sostituibili sul campo, interfacce di collegamento discendente RJ-45 e basate su fibra e ventilatori e alimentatori ridondanti.
Caratteristiche e vantaggi:- Capacità del controller wireless integrato con capacità wireless fino a 40G per switch
- Supporto per un massimo di 100 access point e 2000 client wireless per ogni entità di commutazione
- Modelli basati su SFP Gigabit Ethernet 1 a 24 porte
- La tecnologia Cisco StackWise-480 offre scalabilità e resilienza con 480 Gbps di stack
- La tecnologia Cisco StackPower® fornisce l’impilamento di potenza tra i membri dello stack per la ridondanza dell’alimentazione
- IEEE 802.3at (PoE+) completo con alimentazione da 30W su tutte le porte in rame in 1 fattore di forma Rack Unit (RU)
- UPOE Cisco con potenza di 60W per porta in 1 fattore di forma Rack Unit (RU)
- IEEE 802.3bz (2.5/5 G/s BASE-T) per andare oltre 1 Gb/s con Cat5e e Cat6 esistenti
- IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) integrato per fornire una migliore esperienza AV per includere una migliore sincronizzazione temporale e QoS
- UL 60950-1 Seconda edizione
- CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1 Seconda edizione
- EN 60950-1 Seconda edizione
- IEC 60950-1 Seconda edizione
- NOM (ottenuto da partner e distributori)
- Conformità ROHS
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- KCC