Schede di interfaccia
TONN/BAT
Trend Open Network Node (TONN) è un dispositivo di rete Trend che consente al sistema Trend di interfacciarsi con sistemi di terzi, quali BACnet, LONWORKS®, Mus, MODBUS, SNMP e KNX.
Trend Open Network Node (TONN) è un dispositivo di rete Trend che consente al sistema Trend di interfacciarsi con sistemi di terzi, quali BACnet, LONWORKS®, Mus, MODBUS, SNMP e KNX. Utilizza NiagaraAX Framework® per l'integrazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) e sistemi non HVAC (ad esempio, di illuminazione) in un edificio.
Questa è una scheda di comunicazione RS485 che fornisce a TONN 2 porte di comunicazione RS485. Ogni porta è isolata otticamente. Ogni porta è dotata di un terminale con connettore a vite rimovibile a 3 vie.
Caratteristiche e Benefici:- Fornito con Driver
- Leggere e scrivere valori di sistema Trend da/a sistemi di terze parti
- Leggere e scrivere valori da sistemi di terze parti
- Montaggio su guida DIN o su superficie
- 2 porte Ethernet, 1 porta RS232 e 1 porta RS485
- Fino a 2 schede di comunicazione plug-in opzionali per RS232, LON FTT e RS485
- Alimentazione 15 Vdc
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account