/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli Web

    Web Panel PCD7 7,0 pollici

    Interrotto

    I pannelli PCD7 da 7 pollici hanno un display TFT di alta qualità e una retroilluminazione a LED di lunga durata. Sono progettati per essere utilizzati in ambienti esterni con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -20 C e +70 C.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I web panel PCD7 da 7,0 pollici sono dotati di un display TFT di alta qualità e di una retroilluminazione a LED di lunga durata. Questi pannelli sono progettati per l’uso in ambienti esterni con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra –20C e +70C. L’applicazione utente creata per questo pannello nel fattore di forma wide screen è in grado di riempire completamente il display. La potente CPU basata sulla piattaforma ST-3 fornisce tempi di risposta e di caricamento rapidi. Oltre a una porta USB, sul dispositivo è standard una porta Ethernet.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Retroilluminazione a LED con contrasto regolabile
    • Interfaccia Ethernet
    • WVGA 800 × 480 pixel con touch-screen resistivo
    • Tecnologia TFT
    Certificazioni:
    • Confermato dall’UE
    • CE