Scatole di giunzione
Scatola di terminazione RS-485 PCD7.T16x
Le morsettiere PCD7 sono un’alimentazione elettricamente isolata che fornisce la tensione di polarizzazione al potenziale a vuoto necessario per le linee di segnale D e /D.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le scatole di terminazione PCD7.T16x vengono utilizzate per la terminazione di rete RS-485. Ogni segmento di rete RS-485 deve essere interrotto alla fine della rete. Le terminazioni PCD7.T16x assicurano che i segnali RS-485 siano impostati al livello di segnale corretto e che il resistore integrato da 120 Ohm impedisca la riflessione del segnale nel cavo RS-485. Grazie alla loro struttura robusta e compatta e all’alimentazione elettricamente isolata da 230 VAC o 24 VAC/DC, le scatole di terminazioni PCD7.T16x sono idonee per l’uso in ambienti industriali difficili e nell’automazione delle infrastrutture. Un LED indica la presenza della tensione di alimentazione della morsettiera PCD7.T16x.
Caratteristiche e Benefici:- Cassa da 17,5 mm (come ALD)
- 230 VAC +15%/-20% per PDC7.T161
- 24 VAC/DC -15%/+15% per PDC7.T162
- Consumo energetico 0,4 W
- Fornitura isolata
- Resistore a estremità fissa di 120 Ω
- LED di alimentazione
- DNV-GL: Numero certificazione: MRA0000030
- ABS: Numero certificazione: 16-HG1524880-PDA
Altro
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Altro
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC