/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Interruttori con chiave e con scheda chiave

    COMANDO A CHIAVE

    Interrotto

    Comando a chiave da parete, 2 posizioni. Con scatola di montaggio a parete. Colore blu. IP 24.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Comando a chiave da parete, 2 posizioni. Con scatola di montaggio a parete. Colore blu. IP 24.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Facile accesso ai cavi
    • Montaggio superficiale per tutte le applicazioni
    • Chiave bloccata in una posizione o rimovibile in tutte le posizioni
    • Disponibile in rosso e in una varietà di altri colori: verde, bianco, giallo, blu e arancione
    • L’affidabilità e la qualità elevate di fama mondiale di KAC
    • Chiave e cilindro rigorosamente testati, robusti e di lunga durata
    • Funzione controdado e rondella/chiavetta sulla canna per evitare che la canna ruoti dalla parte posteriore
    • Ampia tolleranza alla temperatura
    Certificazioni:
    • Per RoHS
    • RAEE
    • PORTATA
    Specifiche

    Altro

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Altro

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS