/content/hbtbt/it/it/search-results.html

Amplificatori di potenza

MIXER/MATRICE DIGITALE - 8 INGRESSI E 8 USCITE

Mixer/Matrice Digitale 8 ingressi e 8 uscite. 8 ingressi bilanciati MIC/LINE con connettori Euroblock, 8 ingressi LINE bilanciati con connettori RCA, 8 uscite bilanciate con connettori Euroblock, uscita cuffia. Alimentazione Phantom 12V.

Panoramica

Mixer/Matrice Digitale 8 ingressi e 8 uscite. 8 ingressi bilanciati MIC/LINE con connettori Euroblock, 8 ingressi LINE bilanciati con connettori RCA, 8 uscite bilanciate con connettori Euroblock, uscita cuffia. Alimentazione Phantom 12V. DSP 32 bits/48KHz. Funzione paging in tempo reale anche tramite il microfono di un dispositivo mobile (smarthone, tablet, PC). Interfaccia TCP/IP per il controllo da remoto e 2 porte GPI. Controllabile da pannello da parete MP MFC, dispositivi mobili (iOS, Android, Windows) e dispositivi di 3° parti. Dimensioni 44x483x360mm, peso 3,2Kg. Alimentazione 100- 240Vac.

Product Number
Image
SKU
Description
alt
MP-MFC-EU-WH
PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE - COMPATIBILE CON MIXER MPM80
alt
MPM80
Mixer digitale, 8 ingressi, 8 uscite, 12 V, 32 bit, 48 KHz, interfaccia TCPIP, da 100 a 240 VCA
Image
SKU
Description
alt
MP-MFC-EU-WH
PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE - COMPATIBILE CON MIXER MPM80
alt
MPM80
Mixer digitale, 8 ingressi, 8 uscite, 12 V, 32 bit, 48 KHz, interfaccia TCPIP, da 100 a 240 VCA