/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Batterie

    12V DC 12Ah Battery Capacity

    12V DC 12Ah Battery Capacity

    Panoramica

    The listed lead storage battery are maintenance-free, sealed electrolyte batteries. They are relatively position-independent (should not be charged upside-down), deep-cycled, cycle-resistant and long-lasting (4 to 5 years). Charge voltage at an ambient temperature of +20°C: 12 V DC (6 x 2.3 V per cell) 13.8 volts, this can be subject to tolerances.

    Certifications:
    • VDS