Alloggiamenti e ferramenta
Staffa per montaggio su asta serie 60
I supporti e gli accessori serie 60 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP Honeywell serie 60, tra cui scatola di giunzione, staffa per montaggio a soffitto, a parete, su palo, ad angolo, ecc.
I supporti e gli accessori serie 60 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP Honeywell serie 60, tra cui scatola di giunzione, staffa per montaggio a soffitto, staffa per montaggio a parete, staffa per montaggio su palo, staffa per montaggio ad angolo, ecc.
I supporti assicurano un passaggio dei cavi semplice senza alcun cablaggio esposto e le telecamere possono essere installate, regolate e testate senza necessità di riposizionare l'alloggiamento. Tutti i supporti e gli accessori sono adatti per uso sia interno che esterno.
Caratteristiche e Benefici:- Basso profilo e design contemporaneo
- Costo accessibile
- Facile passaggio dei cavi
- Acciaio
- Finitura a polvere di colore bianco avorio
- Per uso interno/esterno
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account