Alloggiamenti e ferramenta
Adattatore per montaggio ad angolo
I supporti e gli accessori Honeywell della serie 30 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP Honeywell della serie 30, incluso un adattatore per il montaggio ad angolo.
I supporti e gli accessori Honeywell della serie 30 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP Honeywell della serie 30, incluso un adattatore per il montaggio ad angolo. Queste serie offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo a un prezzo interessante, con linee semplici e pulite e una struttura solida per un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
I montaggi assicurano un passaggio dei cavi semplice, che non lasciano esposto alcun filo, mentre le telecamere e gli obiettivi possono essere installati, regolati e testati senza alcuna necessità di riposizionare l’alloggiamento. Tutti i supporti e gli accessori sono adatti per uso interno o esterno. L'adattatore per montaggio ad angolo è realizzato in acciaio SECC. Tutti i supporti e gli accessori sono verniciati a polvere per adattarsi alla finitura della fotocamera.
Caratteristiche e Benefici:- Design contemporaneo a basso profilo
- Costo accessibile
- Facile passaggio dei cavi
- Acciaio SECC
- Finitura a polvere di colore bianco avorio
- Per interni/esterni