/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    housings and hardware

    Modulo di fine linea

    Interrotto

    Modulo di fine linea per altoparlanti del sistema di allarme vocale VARIODYN D1 per il monitoraggio conforme agli standard, quando più di 20 altoparlanti sono collegati a una linea. Il modulo è collegato all’altoparlante finale alla fine della linea.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Modulo di fine linea per altoparlanti del sistema per allarme vocale VARIODYN D1 per il monitoraggio conforme agli standard, quando più di 20 altoparlanti sono collegati a una linea. Il modulo è collegato all’altoparlante finale alla fine della linea.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Monitoraggio standard
    • Elemento finale per 100 V della linea di altoparlanti con tecnologia a 2 fili
    • Diverse possibilità di collegamento per un adattamento ottimale della linea (3 collegamenti)
    • Il modulo è sigillato e ha quindi una protezione ottimale dall’umidità
    Certificazioni:
    • EN 54-16
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta