Alloggiamenti e ferramenta
Staffa di montaggio telecamera per interni serie HBC5
Le staffe di montaggio delle telecamere per interni serie HBC5 sono progettate con stile e funzionalità dove è richiesto il montaggio a soffitto o a parete. Rappresentano la soluzione ideale per la stragrande maggioranza delle applicazioni interne.
Le staffe di montaggio delle telecamere per interni serie HBC5 sono progettate con stile e funzionalità dove è richiesto il montaggio a soffitto o a parete. Rappresentano la soluzione ideale per la stragrande maggioranza delle applicazioni interne. Facile e veloce da installare, queste staffe di montaggio sono adatte per sostenere la maggior parte delle combinazioni di videocamere/obiettivi.
Le staffe della serie HBC5 a 3 assi consentono di posizionare con facilità le telecamere. Tali montaggi per sollecitazioni leggere sono disponibili con finitura di colore bianco sporco o nero, e possono ospitare carichi fino a 3,5 kg (7,5 libbre). Sono realizzati in plastica ABS ad alto impatto, che riduce la possibilità di ritorni di terra e li rende robusti per la maggior parte delle applicazioni.
Le staffe della serie HBC5 sono progettate per applicazioni che richiedono costi contenuti e staffe di montaggio dal design discreto delle telecamere per pareti e soffitti. Ciò include ad esempio, nel caso di applicazioni generiche di sorveglianza nei settori di vendita al dettaglio, bancario e alberghiero, o in piccoli ambienti commerciali e industriali.
Caratteristiche e Benefici:- Nuovo design contemporaneo
- Plastica ABS
- Rotazione a 3 assi
- Disponibile in bianco avorio o nero
- Prezzo accessibile
- Passacavo
- Dispositivi di fissaggi forniti