/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Esecuzione a muro protetta della postazione microfonica RK-MIC.

    Interrotto

    Box rosso in metallo per la esecuzione a muro protetta della postazione microfonica RK-MIC.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Box rosso in metallo per la esecuzione a muro protetta della postazione microfonica RK-MIC. Porta frontale 180 x 120 mm in vetro acrilico. Colore armadio: RAL3000. Nottolino chiave di seraratra e dopie chiavi incluse. Predisposizioni per ingresso cavi sul retro, nella parte superiore e inferiore del box. Può ospitare max 1 call station RK-MIC. Dimensioni: 350 x 265 x 100 mm. Peso: 4,8 Kg.