Alloggiamenti e ferramenta
Supporto di montaggio per telecamere dome PTZ
I supporti possono essere utilizzati per installare la linea HDZ di telecamere IP PTZ su varie superfici e scenari di installazione, offrendo massima flessibilità per il posizionamento della dome PTZ.
I supporti possono essere utilizzati per installare la linea HDZ di telecamere IP PTZ su varie superfici e scenari di installazione, offrendo massima flessibilità per il posizionamento della dome PTZ. Il design solido ed essenziale di questi supporti li rende semplici da installare, facendone la scelta ideale per qualunque installatore. Tutti i supporti di montaggio sono dotati di sistemi di canalizzazione dei cavi di semplice utilizzo. Inoltre, le telecamere PTZ possono essere installate, regolate e testate senza alcuna necessità di riposizionare l'alloggiamento. Il supporto di montaggio a soffitto e le aste di estensione usano un cavo G1.5 per una facile installazione. Tutti i supporti sono dotati di struttura in alluminio pressofuso o in acciaio zincato, con una verniciatura a polvere di colore bianco avorio abbinata alla finitura delle telecamere.
Caratteristiche e Benefici:- Basso profilo e design contemporaneo
- Costo accessibile
- Facile passaggio dei cavi
- Cablaggio nascosto
- Verniciatura a polvere di colore bianco avorio
- Per uso interno/esterno