/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    AUDIO EXSTREAMER

    Interrotto

    Audio Exstreamer. Ingresso Ethernet (RJ-45), uscita singolo audio stereo su connettori RCA. Display e lettore integrato per esecuzione file da memoria micro CD Card. Completo di trasformatore per alimentazione 230 VAC.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Audio Exstreamer. Ingresso Ethernet (RJ-45), uscita singolo audio stereo su connettori RCA. Display e lettore integrato per esecuzione file da memoria micro CD Card. Ingresso stereo mini-jack per l'ineesto di una sorgente audio.Grazie al supporto di un elevato numero di protocolli, metodi di codifica e firmware specifici per applicazione, può essere utilizzato per applicazioni Broadcast, Internet Radio e VoIP. Completo di trasformatore per alimentaziuone 230 VAC.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Supporta un gran numero di protocolli, metodi di codifica e firmware specifico per l'applicazione
    • Display e lettore integrati per la riproduzione di file dalla memoria della scheda micro CD